arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA-S plus 2.0 315-92 A8-SFG

ROTA-S plus 2.0 315-92 A8-SFG

手動旋盤チャック、ジョーユニット簡易交換付き

IDnr. 819084

標準旋盤用手動チャック

特長:
  • 3-ジョー ウェッジバーチャック
  • ジョークイック・チェンジ システム
  • 貫通穴: 92 mm
  • スピンドル・ホルダー: ISO 702-1 Nr. 8
  • ジョーインターフェース: 傾斜セレーション
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 9.8 mm
  • 歯ピッチ: 7 mm
  • 最大把持力: 180 kN
  • 最大トルク: 220 Nm
  • 最大回転速度: 3400 1/min
  • 重量: 64.8 kg
Type de broche ISO 702-1
Taille de broche Nr. 8
Denture Denture oblique
Vitesse de rotation max. [1/min] 3400.0
Force de serrage max. [kN] 180.0
Couple de rotation max. [Nm] 220.0
Course/mors [mm] 9.8
Pas de dent [mm] 7.0
Hauteur H avec bride [mm] 136.0
Poids [kg] 64.8

Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, boulons de montage du mandrin, clé de fixation, rondelle et manuel d'utilisation