arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA-S plus 400-102 D8-SFG

ROTA-S plus 400-102 D8-SFG

Placa de torno manual com troca rápida de castanhas

ID 814243

Placas de torno manuais padrão

Características do produto:
  • Mandril de cunha de 3 castanhas
  • Sistema de troca rápida de castanhas
  • Através do orifício: 102 mm
  • Suporte do fuso: ISO 702-2 n.º 8
  • Interface de castanha: Serrilhado em ângulo
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 12 mm
  • Passo dos dentes: 8.5 mm
  • Força de fixação máx.: 230 kN
  • Máx. torque: 280 Nm
  • Velocidade de rotação máx.: 2200 1/min
  • Peso: 117 kg
Spiltype ISO 702-2
Spilformaat Nr. 8
Vertanding Hoekvormige vertanding
Max. draaisnelheid [1/min] 2200.0
Max. opspankracht [kN] 230.0
Max. koppel [Nm] 280.0
Slag/klauw [mm] 12.0
Tandsteek [mm] 8.5
Gewicht [kg] 117.0

Levering
Klauwplaat, 1 set basisklauwen met bouten, klauwplaatmontageschroeven, activeringssleutel, oogbout en bedieningshandleiding