arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
THL plus 200 Z-Z

THL plus 200 Z-Z

Vaste steunen met cilinder achteraan

IDnr. 825211

Standaard vaste steunen

Productkenmerken
  • Zelfcentrerende vaste steun
  • Hydraulische bediening
  • Centrale smering
  • Cilindervormige rollen
Technische gegevens
  • Klembereik met bescherming tegen spaanders: 16 - 101 mm
  • Klembereik zonder bescherming tegen spaanders: 8 - 101 mm
  • Max. klemkracht per rol: 3.5 kN
  • Stuurdruk: 8 - 60 bar
  • Centreernauwkeurigheid: < 0.02 mm
  • Rondloopnauwkeurigheid: < 0.005 mm
  • Max. omtreksnelheid: 605 m/min
  • Gewicht: 15.8 kg
Type de lubrication Lubrification centralisée
Galets cylindrique
Diamètre de serrage min. [mm] 8.0
Diamètre de serrage max. [mm] 101.0
Pression d'utilisation min. [bar] 8.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 60.0
Force de serrage max. par galet [kN] 3.5
Précision de centrage [mm] < 0.02
Répétabilité [mm] < 0.005
Vitesse de circonférence maxi. [m/min] 605.0
Poids [kg] 15.8