THL plus 510 M-B
Lünetten mit rückseitigem Zylinder
ID 825714
Lünette Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Selbstzentrierende Lünette
- Hydraulische Betätigung
- Manuelle Schmierung
- Ballige Laufrollen
- Spannbereich ohne Späneschutz: 85 - 350 mm
- Max. Spannkraft pro Rolle: 15 kN
- Betätigungsdruck: 8 - 60 bar
- Zentriergenauigkeit: < 0.06 mm
- Wiederholgenauigkeit: < 0.01 mm
- Max. Umfangsgeschwindigkeit: 565 m/min
- Gewicht: 168 kg
Specifiche tecniche
| Schmierungsart | Manuelle Schmierung |
|---|---|
| Laufrollen | ballig |
| Min. Spann-Ø [mm] | 85.0 |
| Max. Spann-Ø [mm] | 350.0 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 8.0 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 60.0 |
| Max. Spannkraft pro Rolle [kN] | 15.0 |
| Zentriergenauigkeit [mm] | < 0.06 |
| Wiederholgenauigkeit [mm] | < 0.01 |
| Max. Umfangsgeschwindigkeit [m/min] | 565.0 |
| Gewicht [kg] | 168.0 |