KSH3-LH 250-Z-IM
带接近式传感器卡爪检测的液压二爪动力虎钳
ID 1467608
标准液压虎钳
产品特性:
产品特性:
- 二爪动力虎钳
- 中心夹紧
- 大行程
- 夹具打磨定位孔
- 感应式夹爪监控
- 基爪: 细齿和榫槽
- 尺寸: 250 x 210 x 103,2 mm
- 最大工作压力下的夹持力: 50 kN
- 单指行程: 15 mm
- 最大卡爪高度: 150 mm
- 重复精度: 0.02 mm
- 工作压力: 10 - 60 bar
- 每双行程油耗: 330 cm³
- 闭合/张开时间: 2.5 s
- 重量: 35 kg
Technische gegevens
| 单指行程 [mm] | 15.0 |
|---|---|
| 最大工作压力下的夹持力 [kN] | 50.0 |
| 最小工作压力 [bar] | 10.0 |
| 最大工作压力 [bar] | 60.0 |
| 虎钳重复精度 [mm] | 0.02 |
| 最大卡爪高度 [mm] | 150.0 |
| 距离 H [mm] | 40.0 |
| 每双行程油耗 [cm³] | 330.0 |
| 闭合/张开时间 [s] | 2.5 |
| 重量 [kg] | 35.0 |
标配范围
动力虎钳、虎钳紧固螺钉、螺栓防尘盖、弹簧销、装配螺钉、感应式接近开关、连接电缆、护盖、操作手册
夹持力
夹持力为最大压力下距离“H”的每个卡爪夹紧力的算数和。
采用电磁方式监控夹持滑块的位置
可以使用接近开关监控基爪终端位置之间的两个夹爪位置(例如“打开”和“夹紧”)。
虎钳的高度公差
±0.04 mm。
可应要求提供相同高度的动力虎钳。
重复精度
100 个连续行程后终端位置分布的结果
维护和维修
保养 TANDEM 虎钳时,请使用我们的专用润滑脂 LP 410(订货号 0184213)