arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KSH3 100-Z

KSH3 100-Z

Blocos de força de fixação hidráulica de 2 castanhas

IDnr. 1463173

Bloco de força de fixação hidráulica padrão

Características do produto:
  • Bloco de força de fixação de 2 castanhas
  • Fixação centralizada
  • Curso padrão
  • Furos de posicionamento produzidos por gabarito
  • Castanhas base: Serrilhada fina e macho e fêmea
Dados técnicos:
  • Dimensões: 100 x 100 x 74,2 mm
  • Força de fixação na pressão de operação máx.: 18 kN
  • Curso por castanha: 2 mm
  • Máx. altura da castanha: 60 mm
  • Precisão de repetição: 0.01 mm
  • Pressão de operação: 10 - 60 bar
  • Consumo de óleo por curso duplo: 30 cm³
  • Tempo de fechamento/abertura: 1 s
  • Peso: 5 kg
Curso por castanha [mm] 2.0
Força de fixação na pressão de operação máx. [kN] 18.0
Pressão de operação mínima [bar] 10.0
Pressão máxima de operação [bar] 60.0
Precisão de repetibilidade da morsa [mm] 0.01
Máx. altura da castanha [mm] 60.0
Distância H [mm] 16.0
Consumo de óleo por curso duplo [cm³] 30.0
Tempo de fechamento/abertura [s] 1.0
Peso [kg] 5.0

Escopo de fornecimento
Morsa acionada, parafusos de aperto para castanhas do sistema e morsa acionada, tampas, parafusos de ajuste, luvas de fixação, manual de operação

Força de fixação
A força de fixação é a soma aritmética das forças individuais que ocorrem nas castanhas na distância "H" na pressão máxima.

Tolerância de altura da morsa
±0,04 mm.
Morsas acionadas com a mesma altura estão disponíveis mediante consulta.

Precisão de repetição
Os resultados da posição final se espalham após 100 cursos consecutivos

Manutenção e reparo
Para a manutenção de morsas TANDEM, deve ser utilizada nossa graxa especial LP410 (ID 0184213)