KSH3-LH 100-PM
Hydraulische klemkrachtblokken met 2 klauwen
IDnr. 1448285
Hydraulische klemkrachtblokken, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klemkrachtblok met 2 klauwen
- Centrisch klemmen
- Lange slag
- Pneumatische afvraging eindpositie
- Pneumatische contactdetectie
- Basisklemmen: Fijne vertanding en messing en groef
- Afmetingen: 100 x 100 x 74,2 mm
- Klemkracht bij max. bedrijfsdruk: 16 kN
- Slag per klem: 6 mm
- Max. klemhoogte: 60 mm
- Rondloopnauwkeurigheid: 0.01 mm
- Werkdruk: 10 - 120 bar
- Olieverbruik per dubbele slag: 30 cm³
- Sluit-/openingstijd: 1 s
- Gewicht: 5 kg
Technische gegevens
| Corsa per griffa [mm] | 6.0 |
|---|---|
| Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio [kN] | 16.0 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 10.0 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 120.0 |
| Precisione di ripetibilità della morsa [mm] | 0.01 |
| Altezza max. ganasce [mm] | 60.0 |
| Distanza H [mm] | 16.0 |
| Consumo d'olio per una corsa doppia [cm³] | 30.0 |
| Tempo di chiusura/apertura [s] | 1.0 |
| Peso [kg] | 5.0 |
La fornitura comprende
Morsa automatica, viti di fissaggio per ganasce base e morsa, tappi di copertura, viti calibrate, bussole di serraggio, istruzioni per l'uso
Forza di serraggio
La forza di serraggio è la somma aritmetica delle forze individuali generatesi all'altezza delle ganasce, distanza "H" alla pressione massima.
Tolleranza di altezza della morsa a vite
±0,04 mm.
Su richiesta sono disponibili blocchi con forza di serraggio della stessa altezza.
Precisione di ripetibilità
Variazioni delle posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi.
Manutenzione e riparazione
Per la manutenzione delle morse a vite TANDEM è opportuno utilizzare il nostro grasso speciale LP 410 (ID 0184213)