KSP3 160-Z-AS-IM
ID 1467583
Productkenmerken
- Klemkrachtblok met 2 klauwen
- Centrisch klemmen
- Standaard slag
- Coördinaatgeslepen positioneringsgaten
- Klemkrachtversterking/externe borging
- Inductieve klauwdetectie
- Basisklemmen: Fijne vertanding en messing en groef
- Afmetingen: 160 x 160 x 82,2 mm
- Klemkracht bij max. bedrijfsdruk: 45 kN
- Extra klemkracht dankzij de veermontage: 5.5 - 11 kN
- Slag per klem: 3 mm
- Max. klemhoogte: 60 mm
- Rondloopnauwkeurigheid: 0.01 mm
- Werkdruk: 3 - 9 bar
- Luchtverbruik per dubbele slag bij 6 bar: 3400 cm³
- Sluit-/openingstijd: 0.4 s
- Gewicht: 11 kg
Technische gegevens
| Slag per klem [mm] | 3.0 |
|---|---|
| Klemkracht bij max. bedrijfsdruk [kN] | 45.0 |
| Minimale extra klemkracht dankzij de veermontage [kN] | 5.5 |
| Maximale extra klemkracht dankzij de veermontage [kN] | 11.0 |
| Min. werkdruk [bar] | 3.0 |
| Max. werkdruk [bar] | 9.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid van spanner [mm] | 0.01 |
| Max. klemhoogte [mm] | 60.0 |
| Luchtverbruik per dubbele slag bij 6 bar [cm³] | 3400.0 |
| Sluit-/openingstijd [s] | 0.4 |
| Gewicht [kg] | 11.0 |
Levering
Klemblok, bevestigingsschroeven, afdekpluggen, spanbussen, pasbouten, inductieve naderingsschakelaar, gebruiksaanwijzing
Klemkracht
Klemkracht is de rekenkundige som van de afzonderlijke krachten die bij maximale druk op de klauwen optreden op afstand "H".
Inductieve bewaking van de klemsledeposities
Mogelijkheid om twee klemposities tussen de eindposities van de basisklemmen te bewaken met behulp van naderingsschakelaars (bv. "open" en "geklemd").
Hoogtetolerantie van de bankschroef
±0,04 mm.
Klemkrachtblokken met dezelfde hoogte zijn op verzoek verkrijgbaar.
Rondloopnauwkeurigheid
Resultaten van de spreiding van de eindstand na 100 opeenvolgende slagen
Onderhoud en reparatie
Voor het onderhoud van TANDEM-klemspanners moet ons speciaal vet LP 410 worden gebruikt (ID 0184213).