NSE3 138-V1-P
夹持模块
ID 1359500
标准夹持模块
产品特性:
产品特性:
- 弹簧加载系统 - 气动开启
- 增压功能
- 双向 90° 防旋转保护
- 气动/液压介质传输单元
- 通过动态压力监控夹持滑块位置“已打开”和“已关闭”
- 尺寸: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
- 下拉力: 8 kN
- 下拉力,带增压: 28 kN
- 重复精度: < 0.005 mm
- 解锁压力: 6 bar
- 重量: 4.4 kg
技术细节
| Fuerza de retracción: [kN] | 8.0 |
|---|---|
| Fuerza de tracción con turbo [kN] | 28.0 |
| Presión de desbloqueo [bar] | 6.0 |
| Precisión de repetición [mm] | < 0.005 |
| Peso [kg] | 4.4 |
Material suministrado
Módulo de sujeción, tornillos de fijación, tornillos de ajuste, juntas tóricas, tapones protectores, manual de instrucciones; sin pernos de sujeción, sin pines de indexado, sin boquilla de acoplamiento para unidad de transferencia de medios