STF 160
Harde, vertande blokklemmen
IDnr. 161100
STF 160, Harde, vertande blokklemmen
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vertanding: Hoekvormige vertanding
- Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
- Wilt u het exacte klembereik van uw klauwplaat weten of hebt u een ander klembereik nodig? Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Technische gegevens
| Productgroep | Harde, vertande blokklemmen |
|---|---|
| Vertanding | Hoekvormige vertanding |
| Breedte B [mm] | 20.0 |
| Hoogte H [mm] | 45.0 |
| Hoogte H1 [mm] | 24.0 |
| Lengte L [mm] | 79.1 |
| Klemdiepte T [mm] | 7.5 |
| Materiaal | Staal 16MnCr5, verhard |
| m/set [kg] | 1.1 |