arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.

Getrapte klemmen

Flexibiliteit voor diverse klemtaken

De getrapte klemmen van SCHUNK zorgen voor een eerste instelling waardoor beperkt klemtekenen optreden. De diamantvertanding biedt een zachte klemoplossing voor uw grondstoffen.

Onze prestatiebelofte. Uw voordelen

  • Universele toepassingsmogelijkheden
  • Geschikt voor vastklemmen volgens buitendiameter, binnendiameter en met staven
  • Zacht vastklemmen
  • 스텝형 상부 죠

    스텝형 상부 죠

    강철 16MnCr5 재질의 케이스 강화 스텝 조는 OD, ID 및 바 클램핑에 보편적으로 사용하기에 적합합니다. 다이아몬드 톱니는 클램핑 흔적을 최소한으로 남기는 셋업을 제공하므로 원재료를 위한 부드러운 클램핑 솔루션이 됩니다.
    배송 유닛은 1 세트 = 3 개 피스입니다. 상부 죠 SHB/4 및 SP-HB-M/4, 공급 단위는 1 세트 = 4 개(4죠 척의 경우)로 구성됩니다.
    Toon serie
    스텝형 블록 죠

    스텝형 블록 죠

    16MnCr5 강철 재질의 스텝 블록 죠는 OD, ID 및 바 클램핑에 보편적으로 사용하기에 적합합니다. 스텝 블록 죠의 일체형 설계는 매우 높은 정밀도를 보장하므로 가공 중에 탁월한 안정성과 정확성을 제공합니다. 배송 유닛은 1 세트 = 3 개 피스입니다.
    Toon serie