arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SZKI 411 Vergelijkbare illustratie

SZKI 411

Harde klauwklemmen voor I.D. Vastklemmen

IDnr. 166168

SZKI 411, Harde klauwklemmen voor I.D. Vastklemmen

Productkenmerken
  • Vertanding: Tand en groef
  • Breedte van de groef: 18 mm
  • Padbreedte: 30 mm
  • Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Gereedschap:
  • Wilt u het exacte klembereik van uw klauwplaat weten of hebt u een ander klembereik nodig? Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
产品组 内径夹持用硬 爪夹持
细齿 十字槽
插槽宽度 N [mm] 18.0
标签宽度 S [mm] 30.0
宽度 B [mm] 50.0
高度 H [mm] 78.0
高度 H1 [mm] 71.0
长度 L [mm] 110.0
夹持深度 T [mm] 33.0
螺纹工件止挡 G M8
孔距 b [mm] 60.0
螺钉 M16
材料 16MnCr5 钢,硬化
m/套 [kg] 5.5
组合基爪 SFG 630-400
如果与 SCHUNK EWB-MT 400 基爪一起使用