arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.

Acessórios/peças sobressalentes

O original para sua tecnologia de fixação de peças.

Roto Ri

Roto Ri

Com o conjunto de torneamento SCHUNK RotoRi, é possível desbastar castanhas de placa com precisão sob pressão de fixação e retificar castanhas de placa duras. O conjunto é composto por anéis individuais em diferentes dimensões, permitindo o ajuste contínuo do diâmetro de fixação desejado. É usado em placas mecânicas e elétricas, e é adequado para placas de 2, 3, 4 e 6 castanhas, tanto para fixação I.D. e O.D.
Usando segmentos de curva com infinitas possibilidades de ajuste, a quantidade certa de material pode ser removida conforme necessário. Os conjuntos de torneamento RotoRi estão disponíveis como variantes padrão e premium: as variantes premium RotoRi contêm, em vez dos pinos de fixação padrão, os pinos de fixação RotoFix patenteados, que compensam perfeitamente as tolerâncias dos parafusos escareados em uma faixa de ajuste de 2 mm.
Além disso, todas as versões a partir do RotoRi LX incluem anéis em design reforçado.
Toon serie
ADR

ADR

O anel de torneamento compacto e leve faz com que o ADR torne uma brincadeira de criança o torneamento preciso ou a retificação de castanhas de placa macias altamente endurecidas e tratadas termicamente. São fáceis de manusear e versáteis em uso em mandris de 2, 3 e 6 castanhas.
Em vez de uma variedade de anéis diferentes, os conjuntos de mandrilamento significam que você só precisa de alguns discos de torneamento para implementar diâmetros de fixação para fixação de diâmetro externo em passos de 2 mm. O tamanho individual necessário é definido através de três pinos. Estes devem ser aparafusados na rosca dos anéis de giro da castanha e depois inseridos na placa de torno.
Como não são necessários furos de encaixe, os discos giratórios podem ser usados pela Plug & Work em pouco tempo. Para diâmetros intermediários mais finamente graduados, os pinos podem ser fresados. Eles estão disponíveis como kits de peças de reposição adicionais.
Toon serie
BAV

BAV

O dispositivo de torneamento de castanhas é adequado para desbastar todas as castanhas de placa macias ou tratadas termicamente em placas de torno manual e mecânico, e para desbastar castanha de placa endurecidas em placas de torno manual e mecânico.
Grandes faixas de fixação podem ser cobertas usando o dispositivo de torneamento da castanha de placa. A versão leve BAV é adequada para baixas forças de fixação de até 30 kN.
Toon serie
BSA

BSA

O dispositivo de torneamento de castanhas é adequado para desbastar todas as castanhas de placa macias ou tratadas termicamente em placas de torno manual e mecânico, e para desbastar castanhas de placa endurecidas em placas de torno manual e mecânico. A faixa de ajuste pode ser ajustada usando uma rolagem.
Grandes faixas de fixação podem ser cobertas usando o dispositivo de torneamento da castanha de placa. A versão pesada BSA é usada principalmente para placas de torno acionadas e é adequada para altas forças de fixação de até 75 kN.
Toon serie
Pino da peça

Pino da peça

Os batentes de peças são usados em castanhas de garra e castanhas de pêndulo para alterar a profundidade de fixação. Conforme necessário, eles podem ser processados na altura desejada.
Os batentes da peça também podem ser usados para castanhas de placa especiais específicas da peça
Eles são feitos de aço C45 nas variantes macias ou endurecidas.
Toon serie
Parafuso cilíndrico sextavado interno

Parafuso cilíndrico sextavado interno

Parafusos de fixação de castanha com rosca métrica normal ou fina, conforme DIN 912, qualidade 12.9. Adequado para uso com castanhas base.
Toon serie
UGE 10

UGE 10

O inserto de fixação UGE permite a produção de castanhas a partir de blanques de castanhas, garantindo a fixação segura de blocos/peças forjadas e peças feitas de materiais de alta resistência. Além disso, altos torques para cortes pesados podem ser transferidos e os custos podem ser reduzidos substituindo as pastilhas desgastadas.
O UGE 10 é adequado para superfícies de fixação planas e redondas, bem como para superfícies O.D. e I.D. aperto. O inserto de fixação é fixado pela frente, onde pode ser colocado em uma ranhura redonda ou plana. O fio é fácil de fabricar. O endurecimento das castanhas de placa é necessário.
Toon serie
UGE 20

UGE 20

O inserto de fixação UGE permite a produção de castanhas a partir de blanques de castanhas, garantindo a fixação segura de blocos/peças forjadas e peças feitas de materiais de alta resistência. Além disso, altos torques para cortes pesados podem ser transferidos e os custos podem ser reduzidos substituindo as pastilhas desgastadas.
UGE 20 é adequado para O.D. e I.D. aperto. Devido ao formato da cunha, a peça pode ser adicionalmente puxada para baixo e, por sua vez, garante uma maior confiabilidade de fixação. O inserto de fixação é fixado por cima. Para a instalação é necessária a fresa angular WSF UGE 20 (ID 010015), o que facilita a produção de um recesso fresado e rosca adequados. O endurecimento dos blanques da castanha não é necessário.
Toon serie
FSM

FSM

A fresa angular facilita a criação de um encaixe ou rosca adequada nas castanhas de placa para a instalação do inserto de fixação UGE 20.
Toon serie
UGE 30

UGE 30

O inserto de fixação UGE 30 permite que as castanhas de sobrepor macias e os blanques de castanha sejam convertidos em castanhas de placa rígidas completas. É usado com castanhas rotativas, mordentes de morsa e dispositivos para fixação O.D. e I.D. de peças cúbicas. Mediante consulta, o inserto de fixação também pode ser usado nas castanhas de placa especiais SCHUNK de acordo com nosso projeto ou seu próprio projeto.
Uma redução de custos pode ser alcançada simplesmente ao trocar os insertos desgastados. O furo e a rosca necessários são fáceis de fabricar. Recomenda-se o endurecimento da castanha de placa.
Toon serie
HM

HM

A versão redonda do inserto de fixação HM com metal duro soldado oferece uma solução econômica combinando castanhas de sobrepor macias e blanques para fabricar castanhas de placa rígidas completas. Mediante consulta, o inserto de fixação também pode ser usado nas castanhas de placa especiais SCHUNK de acordo com nosso projeto ou seu próprio projeto. Uma redução de custos pode ser alcançada simplesmente ao trocar os insertos desgastados.
A pastilha de fixação é adequada para O.D. fixação e é fixado por trás. O assento para o inserto de fixação pode ser facilmente fabricado.
Toon serie
HM 15

HM 15

O inserto de fixação HM na versão quadrada com metal duro soldado oferece uma solução econômica combinando castanhas de sobrepor macias e blanques para fabricar castanhas de placa rígidas completas. Mediante consulta, o inserto de fixação também pode ser usado nas castanhas de placa especiais SCHUNK de acordo com nosso projeto ou seu próprio projeto. Uma redução de custos pode ser alcançada simplesmente ao trocar os insertos desgastados.
A pastilha de fixação é adequada para O.D. fixação e é fixado por trás. O assento para o inserto de fixação pode ser facilmente fabricado.
Toon serie
HS

HS

O inserto de fixação HS oferece uma solução econômica que combina castanhas de sobrepor macias e blanques para fabricar castanhas de placa rígidos. É capaz de penetrar melhor na pele dura de peças fundidas ou nas superfícies comprimidas de peças forjadas, aumenta o efeito de acionamento e é usado para prender materiais de alta resistência. Mediante consulta, o inserto de fixação também pode ser usado nas castanhas de placa especiais SCHUNK de acordo com nosso projeto ou seu próprio projeto.
Uma redução de custos pode ser alcançada simplesmente ao trocar os insertos desgastados. A pastilha de fixação é adequada para O.D. e I.D. fixação e é fixado por trás. O assento para o inserto de fixação pode ser facilmente fabricado.
Toon serie
RHS

RHS

O inserto de fixação RHS oferece uma solução econômica combinando castanhas de sobrepor macias e blanques para fabricar castanhas de garra. Idealmente, as castanhas de suporte devem ser endurecidas para evitar a inclinação dos insertos de fixação. A pastilha de fixação é adequada para usinagem de nível moderado e promete centralização ideal da peça através de pastilhas redondas, bem como fixação segura com baixa profundidade de fixação.
A construção simples do tipo "faça você mesmo" é explicada nas instruções de instalação, que estão incluídas no escopo de entrega.
Toon serie
SP

SP

A pastilha de fixação rígida SP para castanhas de pêndulo.
As castanhas de pêndulo padronizadas da SCHUNK permitem a fixação econômica e segura de peças de parede fina que são propensas a deformações.
Toon serie
SW

SW

A pastilha de fixação macia SW para castanhas de pêndulo para tornear diâmetros de fixação.
As castanhas de pêndulo padronizadas da SCHUNK permitem a fixação econômica e segura de peças de parede fina que são propensas a deformações.
Toon serie
ADS

ADS

Kit de placaamento para castanhas de pêndulo para desbaste de castanhas de pêndulo com insertos de fixação macios SW. Cada conjunto inclui três discos de encaixe e três discos de fixação.
Toon serie
SRP

SRP

O revestimento e a placa de limpeza SRP são adequados para limpar as serrilhas sujas da castanha de placa de forma rápida e segura. A sujeira se acumula na ranhura diagonal, o que também facilita o processo de limpeza. Ele é endurecido com serrilhas retificadas com precisão em ambos os lados e ajustada para encaixar na serrilhado fino das castanhas de placa.
Rebarbação rápida e equalização de pontos danificados no serrilhado permite maior precisão de fixação e reduz o desgaste.
Aplique pasta de moagem (tamanho de grão 320), insira as castanhas de placa em cima e mova-as uniformemente para ambos os lados.
Toon serie