arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.

Rychlé vyhledávání upínače nástrojů

Všechny filtry
2 607 výsledků
CELSIO

CELSIO

CELSIO is een warmtekrimpsysteem dat geschikt is voor verschillende krimpapparaten. Het systeem gebruikt inductiewarmte van wervelstromen om de warmtekrimpende gereedschapshouder te verwarmen, die de gereedschapschacht stevig vastklemt. De eenheid van gereedschapshouder en gereedschap vormt een bijna homogene verbinding. De Cool Flow-variant van de CELSIO-gereedschapshouder heeft geïntegreerde koelkanalen die kunnen worden afgesloten met M3-schroeven om het koelmiddel direct naar de snijkant van het gereedschap te leiden. De Dual Contact-versie biedt een gelijktijdig conisch en vlak werkvlak voor machines met een overeenkomstige interface, waardoor de ruimte tussen de gereedschapsflens en het spindelvlak wordt gedicht.
Zobrazit výrobní řadu
Whistle-Notch-bevestigingen

Whistle-Notch-bevestigingen

De Whistle Notch-bevestigingen kunnen worden gebruikt om gereedschappen met een lateraal klemoppervlak betrouwbaar op de cilindervormige schacht te klemmen. Dankzij de klemschroef van de bevestiging kan het gereedschap niet verdraaien of uitsteken. Geschikt voor spangereedschap met cilindrische schachten conform DIN 1835E en DIN 6535E. De klemschroef en stelschroef voor de lengte zijn bij de levering inbegrepen.
Zobrazit výrobní řadu
Combinatieschaal en eindfreesadapters

Combinatieschaal en eindfreesadapters

De opsteekdoorn is een mechanische stationaire gereedschapshouder voor het snel klemmen van frezen met lengte- of kruisgleuf. De klemschroef en de meenemers zijn bij de levering inbegrepen.
Zobrazit výrobní řadu
CNC korte boorplaten

CNC korte boorplaten

CNC korte boorplaten zijn geschikt voor het vastklemmen van gereedschappen met een cilindervormige schacht in bewerkingscentra of CNC-machines. In de machine kunnen consistent en snel gereedschappen worden verwisseld voor gereedschappen met schachtdiameters van 1 mm tot 16 mm – zelfs met een interne toevoer van koelvloeistof. De steeksleutel is bij de levering inbegrepen.
Zobrazit výrobní řadu
SINO-R

SINO-R

Met SINO-R biedt SCHUNK een expansie-gereedschapshouder op basis van expansietechnologie. Drie kenmerken maken de SINO-R-serie onovertroffen voor draadsnijden wat betreft kwaliteit en productiviteit: de hoge radiale stijfheid, die doorbuiging van het gereedschap voorkomt. De hogere koppeloverdracht voor volledige benutting van de gereedschapsprestaties. En de uitstekende demping van trillingen, die zorgt voor de beste draadoppervlakken, zonder trillingsbeschadigingen.
Zobrazit výrobní řadu
ER-spankoppen

ER-spankoppen

De ER-spankop is geschikt voor klemgereedschap met cilindervormige schachten in spankoppen conform DIN ISO 15488-B. Door het grote en flexibele klembereik van spankoppen kunnen schachten met verschillende schachttoleranties worden geklemd.
De klemmoer is bij de levering inbegrepen.
De Dual Contact-variant ER-spankop met gelijktijdig kegel- en vlak werkvlak dicht de interfaceafhankelijke kloof tussen de gereedschapsflens en het hoofdvlak van de machinespindel in machines met een vlak werkvlak.
Zobrazit výrobní řadu
Beitelkop-opnemers

Beitelkop-opnemers

Vlakfreescilinders zijn geschikt voor het klemmen van eindvlakfrezen en vlakfrezen, met een kruisgroef conform DIN 1880, vanaf klemdiameter 40 mm conform DIN 2079 (vier schroefgaten). Door het vergrote contactoppervlak kunnen freessnijders met een kruisgleuf snel worden vastgeklemd. De klemschroef en de aandrijfsleutels zijn bij de levering inbegrepen.
Vlakfreescilinders met koelmiddeltoevoer aan de voorkant zijn geschikt voor het vastklemmen van eindvlakfrezen en vlakfrezen met interne koeling. Vlakfreescilinders met gelijktijdig kegel- en vlak werkvlak dichten de interfaceafhankelijke kloof tussen de gereedschapsflens en de voorkant van de machinespil in machines met een vlak werkvlak.
Zobrazit výrobní řadu
Morseconus-opname met aanhaalschroefdraad

Morseconus-opname met aanhaalschroefdraad

Voor het bevestigen van conisch morsegereedschap met aanhaalschroefdraad conform DIN 228A.
Zobrazit výrobní řadu
WELDON

WELDON

De WELDON-schachtfreeshouder maakt het mogelijk om gereedschappen met cilindrische schacht en zijdelings klemvlak veilig te klemmen, voorkomt verdraaien en uittrekken dankzij een klemschroef en is compatibel met DIN 1835B en DIN 6535HB. De klemschroef wordt ook meegeleverd. De Cool Flow versie biedt perifere koeling door middel van koelkanalen, die kunnen worden afgesloten met M3-schroeven, en leidt de koelvloeistof rechtstreeks naar de snijkant van het gereedschap. Het Dual Contact-ontwerp met gelijktijdig een conisch en vlak werkvlak zorgt ervoor dat de ruimte tussen de gereedschapsflens en het spindelvlak wordt gecompenseerd met overeenkomstige machine-interfaces.
Zobrazit výrobní řadu
Draadschacht-adapter, conisch

Draadschacht-adapter, conisch

Gereedschapshouder om inschroeffrezen met schroefdraad te klemmen.
Zobrazit výrobní řadu
TENDO Silver

TENDO Silver

De TENDO Silver is een budgetvriendelijke instap in de wereld van de hydraulische expansietechnologie en biedt de beste prijs-prestatieverhouding op het gebied van directe klemming. Negen interfaces maken van de TENDO Silver een procesbetrouwbaar en nauwkeurig klemapparaat met gestandaardiseerde buitenkant volgens DIN 69882-7.
Zobrazit výrobní řadu
ER-kraagklauwplaat Mini

ER-kraagklauwplaat Mini

De ER-spankop Mini is geschikt voor klemgereedschap met cilindervormige schachten in spankoppen conform DIN ISO 15488-B. Door het grote klembereik van spantangen kunnen schachten met verschillende schachttoleranties worden geklemd. De ER-spankop Mini heeft ook een geoptimaliseerde interferentiecontour en een uitstekende toegankelijkheid tot het werkstuk.
De klemmoer is bij de levering inbegrepen.
Zobrazit výrobní řadu
Morseconus-opnname met uitdrijflippen

Morseconus-opnname met uitdrijflippen

Voor het bevestigen van conisch morsegereedschap met doorns conform DIN 228B.
Zobrazit výrobní řadu
WELDON Slim

WELDON Slim

Weldon Slim-schachtfreeshouders kunnen worden gebruikt om klemgereedschap met een lateraal klemvlak betrouwbaar op de cilindervormige schacht te klemmen. Door de klemschroef van de gereedschapshouder kan het gereedschap er niet uit worden gedraaid of getrokken. Geschikt voor spangereedschap met cilindrische schachten conform DIN 1835B en DIN 6535HB. Klemschroef met bolvormige kop en stelschroef voor de lengte zijn bij de levering inbegrepen.
De WELDON Slim Cool Flow-variant maakt randkoeling mogelijk door middel van koelkanalen in de wand, die optioneel opnieuw gesloten/afgedicht kunnen worden met twee M3-schroeven. De koelvloeistof wordt rechtstreeks naar de snijkant van het gereedschap gevoerd.
Zobrazit výrobní řadu
Draadschacht-adapter, cilindrisch

Draadschacht-adapter, cilindrisch

Gereedschapshouder om inschroeffrezen met schroefdraad te klemmen.
Zobrazit výrobní řadu
TENDO E compact

TENDO E compact

De hydraulische expansiegereedschapshouder TENDO E compact maakt indruk bij het frezen, boren, ruimen, draadbewerkingen en bij HPC-bewerkingen. En dat alles met een tot 300% langere levensduur van het gereedschap.
De Dual Contact-variant met gelijktijdig kegel- en vlak werkvlak dicht de interfaceafhankelijke kloof tussen de gereedschapsflens en de voorkant van de machinespil met de interface van het vlak werkvlak.
Zobrazit výrobní řadu
TRIBOS-S

TRIBOS-S

Extreem smal ontwerp Zelfs onder de krapste bewerkingsomstandigheden nauwkeurig. Als delen van het werkstuk moeilijk bereikbaar zijn en conventionele klemsystemen hun grenzen hebben bereikt, zijn de veelhoekige gereedschapshouders TRIBOS-S met hun extreem slanke ontwerp de beste keuze.

De hoogste permanente uitloop- en rondloopnauwkeurigheid van ≤ 0,003 mm zorgt voor een gelijkmatigere snijbewerking en verlengt daarmee de levensduur van het gereedschap met een factor vier.
Zobrazit výrobní řadu
ER precisiespankop

ER precisiespankop

De ER-spankoppen zijn geschikt voor klemgereedschap met cilindervormige schachten in spantangen conform DIN ISO 15488-B. Door het grote klembereik van spantangen kunnen schachten met verschillende schachttoleranties worden geklemd. Met behulp van een precisiespantang kunnen de hoogste uitloopnauwkeurigheden van 3 micron worden aangehouden. De klemmoer is bij de levering inbegrepen.
Zobrazit výrobní řadu
TENDO Slim 4ax

TENDO Slim 4ax

De SCHUNK TENDO Slim 4ax is de gereedschapshouder voor axiale bewerking en voor radiale fijne bewerking. Hij is uniek in zijn klasse en voldoet aan alle vereisten: krimpcontour volgens DIN 69882-8, eenvoudige hantering, korte opsteltijd, lange levensduur van het gereedschap, hoge flexibiliteit en Plug & Work, en kan worden gebruikt met een minimale hoeveelheid smeermiddel.
Dankzij de TENDO Slim 4ax Cool Flow-variant is het mogelijk om met behulp van koelkanalen in de wand te koelen. De koelvloeistof wordt rechtstreeks naar de snijkant van het gereedschap gevoerd.
Zobrazit výrobní řadu
TRIBOS-RM

TRIBOS-RM

De TRIBOS-RM is geschikt voor krachtige HSC-microsnijbewerkingen tot meer dan 85.000 tpm. De uitstekende uitloopnauwkeurigheid van ≤ 0,003 mm en de stabiliteit als gevolg van de ankerstructuur vormen de basis voor de uiterst compacte gereedschapshouderbevestigingen en zorgen voor een nauwkeurige en betrouwbare metaalsnijbewerking. De verschillende maten zijn ideaal voor gebruik in kleine, zeer dynamische bewerkingscentra.
Zobrazit výrobní řadu
TENDO Platinum

TENDO Platinum

TENDO "The original" is de hydraulische expansie-gereedschapshouder van SCHUNK. Dankzij het uitgebreide assortiment van 29 interfaces is de TENDO gereedschapshouder de nauwkeurige allrounder die geschikt is voor gebruik met alle standaard gereedschapswerktuigspindels. Met gestandaardiseerde buitencontour volgens DIN 69882-7.
Zobrazit výrobní řadu
TRIBOS-Mini

TRIBOS-Mini

TRIBOS-Mini bepaalt de standaard voor microverspaning. Dit polygonale klemsysteem wordt gebruikt in filigraanbewerkingen voor behuizingen, gietvormen, elektroden en graveerwerk in medische technologie en elektrotechnologie, alsmede in de uurwerkindustrie, en in de precisie-matrijzenbouw. TRIBOS-Mini kan worden gebruikt om extreem kleine schachten vanaf Ø 0,3 mm vast te klemmen, waardoor geen tijdrovende en kostbare speciale gereedschappen meer hoeven te worden gemaakt.
Zobrazit výrobní řadu
TENDO Zero

TENDO Zero

De TENDO Zero hydraulische expansiebeitelhouder is de professional voor krappe toleranties bij ruimen, fijnboren en kotteren zonder breekruimte - of overal waar een perfecte uitloopnauwkeurigheid essentieel is. Hierdoor kunnen zelfs de kleinste uitloopfouten bij gereedschappen, bevestigingen en machinespindels individueel worden gecompenseerd.
Zobrazit výrobní řadu
TENDO ES

TENDO ES

TENDO ES zonder interferentiecontour wordt gebruikt wanneer elke millimeter in de machinekamer telt. De uiterst korte hydraulische expansie-gereedschapshouder van SCHUNK is ideaal voor het bewerken van grote werkstukken, zelfs als de ruimte in de machinekamer beperkt is, en voor diepboren.
Zobrazit výrobní řadu
TENDO LSS

TENDO LSS

TENDO LSS pakt de obstakels aan die zelfs bij de lastigste taken opduiken, zoals het bewerken in de kleinste hoeken en waar het werkstuk moeilijk te bereiken is. Dankzij de hoge stabiliteit en de beschikbare radiale stijfheid is de superslanke gereedschapshouder ideaal voor kotteren, verzinken, afschuinen en voor freesbewerkingen.
Zobrazit výrobní řadu
TENDO RLA

TENDO RLA

Als de gevoelige set tandwielen is georiënteerd, wordt het gereedschap uiterst nauwkeurig gepositioneerd in een minimum aan voorbereidingstijd. De stelschroef voor de lengte is uitgerust met een voor- en achteraanslag.
Zobrazit výrobní řadu
TENDO Turn

TENDO Turn

Naast de hoogtepunten, zoals het flexibele klembereik dankzij de tussenhulzen, de uitloop en rondloopnauwkeurigheid van < 0,003 mm (dubbele DSE-kleminsert) en de eenvoudige bediening, overtuigt TENDO Turn vooral door zijn unieke trillingsdemping. Dit helpt u om uitstekende werkstukoppervlakken te realiseren.
Zobrazit výrobní řadu
iTENDO²

iTENDO²

De iTENDO² is een slimme gereedschaphouder, verkrijgbaar in drie varianten, die een versnellingssensor dicht bij het werkstuk gebruikt om precieze stabiliteitswaarden te geven voor procesoptimalisatie. De basisversie van draadloze iTENDO² Pad stuurt gegevens naar een tablet PC. Dankzij de iTENDO² easy connect is de integratie in de machine mogelijk met gegevensoverdracht naar een procesmonitoringsysteem via een analoge interface. De versie iTENDO² easy monitor biedt een software-uitbreiding voor eenvoudige procesbewaking met machine-integratie.
Zobrazit výrobní řadu