arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TRIBOS-S

TRIBOS-S

Polygonale gereedschapshouders
Extreem smal ontwerp Zelfs onder de krapste bewerkingsomstandigheden nauwkeurig. Als delen van het werkstuk moeilijk bereikbaar zijn en conventionele klemsystemen hun grenzen hebben bereikt, zijn de veelhoekige gereedschapshouders TRIBOS-S met hun extreem slanke ontwerp de beste keuze.

De hoogste permanente uitloop- en rondloopnauwkeurigheid van ≤ 0,003 mm zorgt voor een gelijkmatigere snijbewerking en verlengt daarmee de levensduur van het gereedschap met een factor vier.

Advantages – Your benefits

  • Rotationally symmetrical design
    The rotationally symmetrical design minimizes the interfering contour and ensures high speed of rotation.
  • Extremely slim design
    Precise metal cutting applications, even in hard-to-reach workpiece areas
  • Lightweight design
    High feed rate and a speed range of up to 85,000 RPM (HSC machining)
  • Axial length adjustment
    Length adjustment in the range of 0.01 mm accuracy, with adjustment travel of 10 mm
  • High level of flexibility
    Clamping of different diameters due to the use of slotted or coolant-proof intermediate sleeves
  • Permanent run-out and repeat accuracy < 0.003 mm
    Optimal surface results, high precision machining and safe processes due to a uniform cutting action and highest repeatability
  • Comprehensive compatibility
    Can be ideally combined with TENDO SVL and TRIBOS SVL extensions
  • Excellent vibration damping
    Micro-blowouts are prevented, optimal workpiece surfaces, machine spindle protection, increased tool service life resulting in a reduction of costs
  • Fine-balanced by default
    Suitable for high speeds with a balancing grade of G2.5 at 25,000 RPM