arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA FSW A11

ROTA FSW A11

Chuck quick-change system

IDnr. 1455789

Chuck quick-change standard

Discontinuation information:
  • End-of-sales date: 2023-12-31
Product features:
  • Chuck quick-change
  • Chuck side: ISO 702-1 Nr. 11
  • Machine side: ISO 702-1 Nr. 11
Technical data:
  • Max. actuating force: 133 kN
  • Max. actuation moment: 150 Nm
  • Max. rotational speed: 4200 1/min
Spindle type ISO 702-1
Spindle size Nr. 11
Max. rotational speed [1/min] 4200.0
Max. actuating force [kN] 133.0
Max. actuation moment [Nm] 150.0