arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA NCS 315/6 A8-KV

ROTA NCS 315/6 A8-KV

6-klauwplaat met doorgaand gat

ID 865041

Standaard aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat

Informatie over stopzetting:
  • Datum end-of-sales: 2023-12-31
Productkenmerken
  • Klauwplaat met 6 kaken voor de hendelhouder
  • Hermetisch afgedicht
  • Actief omlaagtrekken van de basisklauwen
  • Slingercompensatie: 2+2+2 paarsgewijs oscillerende klauwen
  • Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 8
  • Kleminterface: Tand en groef
Technische gegevens
  • Slag per klem: 7.7 mm
  • Zuigerslag: 25 mm
  • Trekklem: 0.3 mm
  • Slingercompensatie: ± 2 mm
  • Max. opspankracht: 80 kN
  • Max. bedieningskracht: 48 kN
  • Max. draaisnelheid: 2200 1/min
  • Gewicht: 67 kg
Spiltype ISO 702-1
Spilformaat Nr. 8
Vertanding Tand en groef
Max. draaisnelheid [1/min] 2200.0
Max. opspankracht [kN] 80.0
Max. bedieningskracht [kN] 48.0
Slag/klauw [mm] 7.7
Trekklem [mm] 0.3
Hendellengte [mm] 53.5
Zuigerslag (H) [mm] 25.0
Slingercompensatie [mm] ± 2
Gewicht [kg] 67.0