ROTA-M flex 2+2 260 Z220-SV90°
Flexibele compenserende klauwplaat met 4 klemmen
IDnr. 1389670
Standaard handmatige klauwplaten
Productkenmerken
Productkenmerken
- Compenserende klauwplaat met 4 klemmen
- Centrische compensatie van de tegenoverliggende klemmen
- Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Kleminterface: 1/16" x 90° Nut 17H7
- Slag per klem: 9.5 mm
- Compenserende slag per klem: 5.1 mm
- Max. opspankracht: 100 kN
- Max. koppel: 120 Nm
- Max. draaisnelheid: 2700 1/min
- Gewicht: 41 kg
- Bij gebruik van de tweeklauwenklemming is een afsluitdeksel nodig om één klauwpaar te blokkeren.
Technische gegevens
| Spindle type | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 8 (Z220) |
| Serration | 1/16" x 90° |
| Max. rotational speed [1/min] | 2700.0 |
| Max. clamping force [kN] | 100.0 |
| Max. torque [Nm] | 120.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 9.5 |
| Compensation stroke/jaw [mm] | 5.1 |
| Weight [kg] | 41.0 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210/4
- red
-
SWB 200/4
- yellow
-
SWB-AL 200/4
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, T-nuts, or attachment screws for top jaws, chuck mounting screws, spanner wrench, eye bolt, operating manual; without top jaws, without locking cover