arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
夹持系统

夹持系统

夹持系统
基于 NSE3 模块,适用于一般铣削应用的夹持系统,支持快速装夹。

优势 - 您将获益

  • SCHUNK 模块化系统
    标准夹持装置的多种组合,可适用于各类机床
  • 完全兼容 NSL plus 夹持站
    现有的 NSL plus 夹持站可被 1:1 替换为新的 NSL3 夹持站
  • 所有气动夹持系统均可在 6 bar 系统压力下运行
    无需额外的压力增强器
  • 通过短锥定位
    重复精度 < 0.005 mm 时的非常简便连接过程
  • 可产生最高下拉力的专利双行程系统
    因此可完成无振动极牢固夹持
  • 适形、自锁锁定
    即使在压力下降情况下仍可保持下拉力不变
  • 模块耐腐蚀且完全密封
    使用寿命长,高工艺可靠性

选件和特殊信息

  • VERO-S NSL3
    2、4、6 或 8 模块夹持系统,用于安装所有夹持托盘及带有相应钻孔规的夹持装置。
  • VERO-S NST3
    4 模块夹持系统专为 400 和 500 mm 尺寸的 VERO-S 夹具塔设计。