WZS GZB-S Ø12 Ø4 25°
Intermediate sleeves for tool grinding toolholders
Ident.-Nr. 207656
WZS GZB-S Ø12 Ø4 25°, Intermediate sleeves for tool grinding toolholders
- With 25° chamfer
- Clamping diameter: 4 mm
- Length: 45 mm
Technische Details
| Tecnologia | Bussole di riduzione per mandrino di rettifica utensili |
|---|---|
| Serie | WZS GZB-S smussatura 25° |
| Diametro di serraggio D1 | 4 mm |
| D2 [mm] | 12.0 |
| D3 [mm] | 17.0 |
| D4 [mm] | 10.0 |
| L10 [mm] | 8.0 |
| Peso [kg] | 0.1 |
Versione
Con angolo di 25° arrotondato
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta