AFS3 IOL 99
Accessoires palletsnelwisselsystemen standaard
Ident.-Nr. 1488904
Accessoires palletsnelwisselsystemen standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Inbouwbaar bewakingssegment
- Besturing via IO-Link
- Voor de detectie van de "open" en "geklemde" posities, alsook voor de foutmelding bij "geklemd zonder klempen"
- Bewaking van palletaanwezigheid
- Geschikt voor: Module Ø 99
- Afmetingen: 44 x 38,2 x 16 mm
- Schroefverbinding: M4
- Netspanning: 24 V DC
- Gewicht: 0.1 kg
Technische Details
| 스레드 | M4 |
|---|---|
| 중량 [kg] | 0.1 |
제공 범위
모니터링 장치, 작동 매뉴얼