arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
BAV 1 Similar a la imagen

BAV 1

Accesorio de torneado de mordaza

ID 119101

BAV 1, Accesorio de torneado de mordaza Versión ligera
  • Diámetro interior I: 110 mm
  • Diámetro exterior A: 176 mm
Diamètre intérieur I [mm] 110.0
Diamètre extérieur A [mm] 176.0
Force de serrage max. [kN] 30.0
Position de réglage min. [mm] 170.0
Position de réglage max. [mm] 260.0
Position de réglage min. [mm] 35.0
Position de réglage max. [mm] 125.0
Poids [kg] 3.3