arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PEB 50-57-6 Illustration similar

PEB 50-57-6

Accessories for standard magnetic clamping technology

ID 1315229

Accessoires pour technique de serrage magnétique standard

Caractéristiques des produits :
  • Bloc polaire x6
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 350,5 x 50 x 57 mm
  • Champ de pôles: 6 faces (1 x 6)
  • Filet pôle: M8
  • Poids: 8 kg
Longueur [mm] 350.0
Largeur [mm] 50.0
Hauteur [mm] 57.0
Poids [kg] 8.0

Etendue de la livraison
Bloc polaire, vis de fixation