arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
FFV Z155-D5 Vergelijkbare illustratie

FFV Z155-D5

Standaard adapterplaat

ID 836211

Standaard adapterplaat

Productkenmerken
  • Reductieadapterplaat
  • Voor pneumatisch aangedreven klauwplaten
  • Klauwplaatzijde: Z155
  • Machinezijde: ISO 702-2 Nr. 5
Technische gegevens
  • Klauwplaat steekcirkel: 180 mm
  • Steekcirkel spindel: 104.8 mm
  • Hoogte: 30 mm
  • Klauwplaatboring: 79.6 mm
  • Gewicht: 4 kg
Lado da placa Z155
Lado da máquina ISO 702-2 Nr. 5
Círculo de arremesso da placa [mm] 180.0
Círculo de passo do fuso [mm] 104.8
Altura [mm] 30.0
Furo de passagem [mm] 79.6
Peso [kg] 4.0

Escopo de fornecimento
Placa adaptadora, parafusos de montagem