ROTA NCM
Hybride klauwplaat met automatische werkstukcentrering
Mandrin hybride à 3 ou 6 mors qui combine les avantages du centrage automatique (pneumatique ou hydraulique) utilisant 3 ou 6 mors avec le serrage sans déformation de la technologie de serrage magnétique pour tous les composants ferromagnétiques.
Beschrijving
Avantages - Vos bénéfices
- Centrage automatique de la pièce
Aucun alignement manuel de la pièce à usiner nécessaire - Serrage magnétique et sans déformation de la pièce à usiner
Pour des tolérances axiales et de concentricité maximales - Forces portantes magnétiques élevées
En fonction de la géométrie des pièces et du matériau, des puissances d'usinage élevées sont possibles - Pour le centrage intérieur et extérieur
Utilisation universelle et flexible - Etanchéité optimale contre la saleté, mandrin de centrage encapsulé
Peu d'entretien et grande précision de serrage - Raccord rotatif arrière pour l'air et le courant
Idéal pour le mode automatique - Interface standard pour mors de centrage
Il est possible de fabriquer des mors de centrage à partir des mors standard SCHUNK. - Force de serrage accrue grâce au soutien des mors
Puissance d'enlèvement de copeaux encore plus élevée, surtout pendant le tournage dur - Pour l'affûtage et le tournage dur
Idéal pour l'usinage de pièces de très grande précision - Pour des machines horizontales et verticales
Utilisable avec pratiquement tous les outils d'usinage (tournage - fraisage - rectification) - Forces constantes de serrage et de centrage
Usinage avec sécurité de processus - Usinage possible de 3 côtés grâce aux mors mobiles
Réduction des coûts d'équipement et des temps de passage
Options et informations particulières
- Mandrin hybride avec centrage de pièce forcé
En cas d'utilisation du mandrin hybride ROTA NCM de SCHUNK, l'utilisateur bénéficie de la synergie du mandrin de centrage et de la technique de serrage magnétique. Le résultat : ROTA NCM réduit jusqu’à 80 % les temps d'équipement des rectifieuses et tours à commande pneumatique, ce qui se traduit par une nette amélioration de la productivité. L'usinage peut être effectué sans aucune déformation ni vibration, sur trois faces.