PDSC M16-65
Accessoires systèmes de serrage direct des pièces, standard
ID 1398350
Accessoires systèmes de serrage direct des pièces, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Vis de réglage
- Pour la fixation des axes de serrage avec un trou traversant
- Diamètre de tête: 22.6 mm
- Filetage : M16
- Longueur de vis: 65 mm
- Poids: 0.1 kg
Información técnica
| Head diameter [mm] | 22.6 |
|---|---|
| Thread | M16 |
| Screw length [mm] | 65.0 |
| Weight [kg] | 0.1 |
Scope of delivery
Adjustment screw