PDSC M16-70
Accessoires systèmes de serrage direct des pièces, standard
ID 1398351
Accessoires systèmes de serrage direct des pièces, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Vis de réglage
- Pour la fixation des axes de serrage avec un trou traversant
- Diamètre de tête: 22.6 mm
- Filetage : M16
- Longueur de vis: 70 mm
- Poids: 0.1 kg
Détails techniques
| Diámetro del cabezal [mm] | 22.6 |
|---|---|
| Rosca | M16 |
| Longitud del tornillo [mm] | 70.0 |
| Peso [kg] | 0.1 |
Material suministrado
Tornillo de ajuste