GSC-S M14-T16
Acessórios para morsas mecânicas e troca rápida de morsas mecânicas padrão
N.º de identificação 432045
Accessories for the manual clamping systems standard
Product features:
Product features:
- Clamping screws for clamping claws
- For fastening clamping devices
- Suitable for T-slot: 16 mm
- Thread : M14
- Weight: 0.26 kg
Detalhes técnicos
| Gewinde | M14 |
|---|---|
| Passend zu T-Nut [mm] | 16.0 |
| Gewicht [kg] | 0.26 |
Lieferumfang
Aufspannschrauben