KSP3-S
Pneumatic 2-jaw clamping force blocks
Compact, pneumatically actuated powerhouses with compensation function to reduce vibrations and deformations on long workpieces
Description
Vantaggi – I tuoi benefici
- Funzione di compensazione
Consente la compensazione assiale delle ganasce e quindi il serraggio compensativo per pezzi lunghi - Morsa di precisione con sistema a piani inclinati per i massimi requisiti di qualità
Consente eccellenti risultati di lavorazione - Design squadrato con contorno esterno ottimizzato
Ideale per lavorazioni su 6 lati in due configurazioni con eccellente accessibilità laterale - Grande efficacia del sistema a piani inclinati
Serraggio sicuro dei pezzi grazie alle elevate forze di serraggio - Ganasce base con incastro a croce e dentatura fine come interfaccia doppia, di serie
Alta flessibilità delle ganasce base - Guida lunga delle griffe per un supporto ottimale delle ganasce riportate
Consente forze di serraggio massime, per una lunga durata - Componenti funzionali rettificati e temprati su tutti i lati
Garantiscono una lunga durata
Opzioni ed informazioni speciali
- Centrali pneumatiche con funzione di compensazione
TANDEM KSP3-S di SCHUNK è sinonimo di morse automatiche ad azionamento pneumatico e ad alte prestazioni, con funzione di compensazione. Le morse sono dotate di un pistone "flottante" che consente una compensazione delle ganasce di ±0,5 mm. Ciò li rende ideali soprattutto per il serraggio di pezzi lunghi e per ridurre al minimo vibrazioni e deformazioni. Tutte le morse KSP3-S sono compatibili al 100% con le morse KSP3, quindi sono completamente sostituibili.