SBR-PGZN-plus 50
Blanque de dedo
N.º de identificação 300019
Blanque de dedo ABR-SBR-RB, Tamanho: 50, Adequado para: PGN-plus/PZN-plus
- Material dos espaços em blanques de dedo: Aço (1.7131)
- Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
Detalhes técnicos
| Pieces per ID | 1.0 |
|---|---|
| Weight [kg] | 0.13 |
| Material | Steel (1.7131) |
| Finger blanks made of steel | yes |