SBR-PGZN-plus 64
Finger blank
ID 300020
Finger blank ABR-SBR-RB, Size: 64, Suitable for: PGN-plus/PZN-plus
- Material of the finger blanks: Steel (1.7131)
- Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
Technical details
| Pièces par référence | 1.0 |
|---|---|
| Poids [kg] | 0.26 |
| Matière | Acier (1.7131) |
| Ebauche de doigt en acier | Oui |