IN-EX
Inductive proximity switches
This product has been discontinued and is no longer available.
Phased out date: Jul 1, 2024
Inductive proximity switches are used to scan the current status of automation components. They are offered by SCHUNK in versions IN and INK. The version IN is directly pluggable or has a molded cable with plug connector. The INK version is suitable for direct wiring. It has a molded cable with an open end.
Description
Avantages - Vos bénéfices
- Montage avec supports
pour un montage simple et rapide - Version avec affichage LED
pour le contrôle de l'état de commutation directement au niveau du détecteur - Version avec connecteur standard
pour un remplacement simple et rapide de la rallonge de câble - Câble ultra flexible en version PUR
pour une longue durée de vie - Détecteurs de proximité encastrables
pour des contours de collision minimisés dans l'application
Options et informations particulières
- Description du fonctionnement
Les détecteurs de proximité inductifs génèrent avec leur oscillateur un champ magnétique haute fréquence. Ce champ se produit au niveau de la surface active du détecteur. Si un objet métallique pénètre dans le champ, cela réduit l'énergie du champ magnétique, ce qui provoque une réduction de l'amplitude des oscillations. Ce changement est détecter, et le détecteur commute. - Signal de sortie et type de commutation
Selon la taille et le type des détecteurs, ils sont disponibles avec le signal de sortie à l'ouverture ou à la fermeture et dans les modes de commutation PNP et NPN. N'hésitez pas à nous contacter. - Type de protection élevé
IP 67 quand connecté, pour utilisation dans des environnements propres ou poussiéreux ou en cas de contact avec de l'eau. En cas de contact avec d'autres fluides (liquide de coupe, acides, lessives etc.), la fonctionnalité est souvent assurée, mais cela ne peut pas être garantie par SCHUNK.