MTTH HSK-A 63 MK4x160
Morse taper mountings with locking thread
ID 23004343
MTTH HSK-A 63 MK4x160, Toolholders
- Morse taper mountings with locking thread
- Series: Morse taper mountings with locking thread
- Toolholder interface: HSK-A 63
- Thread in clamping diameter: M16
- Morse taper: MK 4
- Projecting length: 160 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.008 mm measured from taper to internal taper
- Balancing grade: G6.3 at 8,000 RPM or Umax < 1 gmm
Technical details
| Técnica | Alojamientos de cono Morse con rosca de bloqueo |
|---|---|
| Serie | Alojamientos de cono Morse con rosca de bloqueo |
| Interfaz del portaherramientas | HSK-A 63 |
| Portaherramientas estándar | DIN ISO 12164-1 |
| Tamaño MK | MK 4 |
| Perno de apriete con rosca G | M16 |
| D2 [mm] | 48.0 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 160 mm / 6.3" |
| L4 [mm] | 134.0 |
| Peso [kg] | 2.06 |
| Resistente a la refrigeración | sí |
| Longitud estándar | sí |
Modelo
Para el alojamiento de herramientas con cono Morse mediante rosca de bloqueo conforme a DIN 228A.
Concentricidad
≤ 0,008 mm medido desde el cono hasta el cono interno
Calidad de equilibrado
G6.3 a 8.000 rpm o Umáx < 1 gmm
Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta