KEH P01 400V/50Hz
Accessoires pour technique de serrage magnétique standard
ID 422349
Accessoires pour technique de serrage magnétique standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Contrôleur 400 V/50 Hz
- Version monocanal
- Avec réglage de la force suivant 8 niveaux
- Compatible avec: Plaques de serrage magnétique MSC
- Nombre de canaux: 1
- Tension: 400 V
- Fréquence: 50 Hz
Technical details
| Mains voltage [V] | 400.0 |
|---|---|
| Frequency [Hz] | 50.0 |
| Number of channels | 1.0 |
Scope of delivery
Control unit, hand remote control, operating manual