arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GWU-S 125 Illustration similaire

GWU-S 125

Jeu de cales

ID 430032

Jeu de cales

Caractéristiques des produits :
  • Jeu de cales
  • Hauteurs = 11, 16, 21, 26, 29, 32,5 et 36 mm.
Caractéristiques techniques :
  • Largeur: 125 mm
  • Poids: 5 kg
Width [mm] 125.0
Weight [kg] 5.0