CC ER 16 Ø9-10
ER collets
ID 280126
CC ER 16 Ø9-10, ER 筒夹
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- 用于夹持直径: Ø9 - 10
- 直径: 10 mm
- 长度 L1: 27.5 mm
- 回转精度: ≤ 0.005 mm
Technical details
| 用于 | ER 16 |
|---|---|
| 用于夹持直径 | Ø9 - 10 |
| D1 min. [mm] | 9.0 |
| D1 max. [mm] | 10.0 |
| D2 [mm] | 16.0 |
| D3 [mm] | 17.0 |
| L1 [mm] | 27.5 |
| 重量 [kg] | 0.034 |
ER 筒夹标准 DIN ISO 15488-B