TRIBOS-S SRE SO 15
Inserto di riduzione aperto sul lato
ID 25000996
TRIBOS-S SRE SO 15, Inserto di riduzione aperto sul lato
- Per diametro di serraggio: Ø3/8"
- Lunghezza L1: 45 mm
Technical details
| For clamping diameter | Ø3/8" |
|---|---|
| D2 [mm] | 15.0 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| Weight [kg] | 0.3 |