WHI HSK-A 63 Ø32x110
Whistle-Notch-Aufnahmen
ID 23001982
WHI HSK-A 63 Ø32x110, Werkzeughalter
- Whistle-Notch-Aufnahmen
- Baureihe: Whistle-Notch-Aufnahmen
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 63
- Spanndurchmesser: 32 mm
- Auskraglänge: 110 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen vom Kegel zu D1
- Wuchtgüte: G6,3 bei 8.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technical details
| Technologie | Whistle-Notch-Aufnahmen |
|---|---|
| Baureihe | Whistle-Notch-Aufnahmen |
| Werkzeughalterschnittstelle | HSK-A 63 |
| Werkzeughalternorm | DIN ISO 12164-1 |
| Spanndurchmesser D1 | 32 mm |
| D2 [mm] | 72.0 |
| D6 [mm] | 55.5 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 110 mm / 4.3" |
| L2 [mm] | 60.5 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 84.0 |
| G | M20 |
| G1 | M20x2 |
| Gewicht [kg] | 2.61 |
| Kühlmitteldicht | ja |
| Standardlänge | ja |
Provedení
Pro upínací nástroje s válcovými stopkami podle DIN 1835B/6359HB.
Obvodová házivost
≤ 0,003 mm měřeno od kuželu k D1
Stupeň vyvážení
G6.3 při 8.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Závit G1
G1 = závit pro upínací šroub
Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Rozsah dodávky
Včetně upínacího šroubu a šroubu pro nastavení délky
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání