arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
PVF-L30-30 65x30

PVF-L30-30 65x30

표준마그네틱 클램핑 기술용 액세서리

ID 1393195

표준마그네틱 클램핑 기술용 액세서리

제품 특징:
  • 고정 폴 연장
  • 관통 구멍 및 M6  나사 포함.
  • 기술: 평행 폴
기술 데이터:
  • 치수: 65 x 30 x 30 mm
  • 폴 스레드: M6
  • 폴 피치: 30 mm + 10 mm
  • 중량: 0.5 kg
Length [mm] 65.0
Width [mm] 30.0
Height [mm] 30.0
Weight [kg] 0.5