arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PSC Ø12h6-M12-50

PSC Ø12h6-M12-50

Accesorios para el sistema de sujeción directa de la pieza de trabajo, estándar

ID 1398388

Accesorios para el sistema de sujeción directa de la pieza de trabajo, estándar

Propiedades del producto:
  • Tornillos de ajuste
  • Para fijar un perno de sujeción sin anillo
Datos técnicos:
  • Diámetro del cabezal: 18 mm
  • Diámetro de ajuste: 12h6
  • Rosca : M12
  • Longitud del tornillo: 50 mm
  • Peso: 0.1 kg
Diámetro del cabezal [mm] 18.0
Diámetro de ajuste 12h6
Rosca M12
Longitud del tornillo [mm] 50.0
Peso [kg] 0.1

Material suministrado
Tornillos de ajuste