PSC Ø12h6-M12-55
附件直接工件夹持系统,标准
ID 1398389
附件直接工件夹持系统,标准
产品特性:
产品特性:
- 带肩螺栓
- 用于紧固无端箍的夹持销
- 刀头直径: 18 mm
- 装配直径: 12h6
- 螺纹 : M12
- 螺钉长度: 55 mm
- 重量: 0.1 kg
Technical details
| 헤드 직경 [mm] | 18.0 |
|---|---|
| 장착 직경 | 12h6 |
| 스레드 | M12 |
| 나사 길이 [mm] | 55.0 |
| 중량 [kg] | 0.1 |
제공 범위
피팅 나사