GSK-A SW14-1/2"
Accessoires pour systèmes de serrage manuels standard
ID 490784
Accessoires pour systèmes de serrage manuels standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Insert hexagonal SW 14
- Pour des clés dynamométrique avec 1/2"
- Avec hexagone externe
- Compatible avec: KSX 125, KSX-C 125, KSX-C2 125, KSO 100
- Taille de clé: 14
- Raccordement carré: 1/2"
- Poids: 0.14 kg
Technical details
| Wrench size | 14.0 |
|---|---|
| Square connection | 1/2" |
| Weight [kg] | 0.14 |
Scope of delivery
Hexagon pin insert