GSK-A SW8-3/8"
Accesorios para el sistema de sujeción manual estándar
ID 490764
Accesorios para el sistema de sujeción manual estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Inserto de pasador hexagonal SW 8
- Para torquimetro de 3/8"
- Con hexágono exterior
- Indicado para: KSM2, KSO 40
- Tamaño de llave: 8
- Conexión cuadrada: 3/8"
- Peso: 0.2 kg
Technical details
| Taille de clé | 8.0 |
|---|---|
| Raccordement carré | 3/8" |
| Poids [kg] | 0.2 |
Etendue de la livraison
Insert hexagonal