GBS-G8 160-50-13.5
Stufenbacke
ID 1373340
Aufsatzbacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Stufenbacke, grip 8 mm
- Schnittstelle 1: W-160
- Abmessungen: 160 x 50 x 13,5 mm
- grip-Stufe: 8 mm
- Gewicht: 0.72 kg
Technical details
| Breite [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Tiefe [mm] | 13.5 |
| Höhe [mm] | 50.0 |
| Gebinde | Stück |
| Gewicht [kg] | 0.72 |
Lieferumfang
Aufsatzbacke, Befestigungsschrauben