arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GWU-2 125-32.5 Illustration similar

GWU-2 125-32.5

Accessories for the manual clamping systems standard

ID 432491

Zubehör Manuelle Spannsysteme Standard

Produktmerkmale:
  • Werkstückunterlagen – Breite 125 mm
  • Zum Auflegen der Werkstücke
  • Passend zu: KSC-F 125-362; 125-740
Technische Daten:
  • Breite: 125 mm
  • Höhe: 32.5 mm
  • Gewicht: 0.28 kg
Largeur [mm] 125.0
Hauteur [mm] 32.5
Poids [kg] 0.28

Etendue de la livraison
1 ensemble de supports de pièces