ROTA TB2 600-275 LH Z450-SV90°
Placa de torno pneumático de 3 castanhas com sistema de duplo curso
ID 818251
This product has been discontinued and is no longer available.
Placas de torno acionadas pneumaticamente padrão
- Data de fim de vendas: 2023-06-30
- Substituído por: 0818351
- Placa de gancho em cunha de 3 castanhas
- Sistema de duplo curso
- Através do orifício: 275 mm
- Suporte do fuso: Z450
- Lado da placa: 275 mm (10.83")
- Lado da máquina: 275 mm (10.83")
- Interface de castanha: 1/16" x 90° Nut 25,5H7
- Curso por castanha: 25.4 mm
- Curso rápido para castanha: 16.9 mm
- Curso de fixação por castanha: 8.5 mm
- Força de fixação máx. a 6 bar: 200 kN
- Pressão máxima de atuação: 3 - 8 bar
- Velocidade de rotação máx.: 1100 1/min
- Peso: 370 kg
Détails techniques
| Spindle type | - |
|---|---|
| Spindle size | Z450 |
| Serration | 3/32" x 90° |
| Max. rotational speed [1/min] | 1100.0 |
| Max. clamping force (at 6 bar) [kN] | 200.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 3.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 8.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 25.4 |
| Fast stroke/jaw [mm] | 16.9 |
| Clamping stroke/jaw [mm] | 8.5 |
| Air consumption/jaw stroke at 6 bar [l] | 43.8 |
| Moment of inertia [kgm²] | 20.4 |
| Weight [kg] | 370.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- X-axis:
- n [min-1]
- Y-axis:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, T-nuts with screws, chuck mounting bolts, elbow-unions G 3/8 on the distributor ring, couplings for connection to the electric compressed air control unit, eye bolt, operating manual; without distributor ring mounting bracket, without top jaws