WZS GZB-S Ø20 Ø7 BJ ISOG
Intermediate sleeves for tool grinding toolholders
ID 207629
WZS GZB-S Ø20 Ø7 BJ ISOG, Intermediate sleeves for tool grinding toolholders
- With bayonet locking model design ISOG
- Clamping diameter: 7 mm
- Length: 55.5 mm
Technical details
| Technology | Intermediate sleeves for tool grinding toolholders |
|---|---|
| Series | WZS GZB-S Bayonet |
| Clamping diameter D1 | 7 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| D3 [mm] | 22.0 |
| L2 [mm] | 43.0 |
| L3 [mm] | 3.0 |
| Weight [kg] | 0.1 |
Variant
Met bajonetsluiting modelontwerp ISOG
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar