MES CF HSK-A 63 Ø16x130
Messerkopfaufnahmen
ID 1357934
MES CF HSK-A 63 Ø16x130, Werkzeughalter
- Messerkopfaufnahmen
- Baureihe: Messerkopfaufnahmen
- Cool Flow Variante
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 63
- Spanndurchmesser: 16 mm
- Gewinde im Spanndurchmesser: M8
- Auskraglänge: 130 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,006 mm gemessen vom Kegel zu D1
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technische Details
| Technologie | Messerkopfaufnahmen |
|---|---|
| Baureihe | Messerkopfaufnahmen |
| Werkzeughalterschnittstelle | HSK-A 63 |
| Werkzeughalternorm | DIN ISO 12164-1 |
| Spanndurchmesser D1 | 16 mm |
| Gewinde Anzugsschraube G | M8 |
| D2 [mm] | 38.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 130 mm / 5.1" |
| L4 [mm] | 104.0 |
| L11 [mm] | 17.0 |
| Gewicht [kg] | 1.6 |
| Cool Flow Variante | ja |
Ausführung
Zur Aufnahme von Fräsern mit Quernut
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,006 mm gemessen vom Kegel zu D1
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Kühlmittelzufuhr
Cool-Flow-Ausführung – optimale Kühlmittelzufuhr direkt an die Werkzeugschneide
Lieferumfang
Inklusive Fräseranzugsschraube
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich