MES CF SK 50 Ø27x100
Porte-fraises à trou lisse
ID 23000555
MES CF SK 50 Ø27x100, Porte-outils
- Porte-fraises à trou lisse
- Gammes: Porte-fraises à trou lisse
- Version Cool Flow
- Interface de porte-outils: SK 50
- Diamètre de serrage: 27 mm
- Filetage au diamètre de serrage: M12
- Longueur de projection: 100 mm
- Concentricité: ≤ 0,006 mm mesuré du cône à D1
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Détails techniques
| テクノロジー | 正面フライスアーバー |
|---|---|
| シリーズ | 正面フライスアーバー |
| ツールバーインターフェース | SK 50 |
| ツールホルダーの標準 | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| クランプ径 D1 | 27 mm |
| 締め付けボルト G | M12 |
| D2 [mm] | 60.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 100 mm / 3.9" |
| L4 [mm] | 80.9 |
| L11 [mm] | 21.0 |
| 重量 [kg] | 4.62 |
| Cool Flow モデル | あり |
バージョン
横スロット付きの取り付けカッター用
振れ精度
≤ 0.006 mm、テーパーから D1 まで
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
クールフロー設計 - ツールの切削端に最適な形で冷却液を直接供給
ISO 7388 AD/AF 準拠のクーラント供給
AF 形状のボアは輸送のため塞がれています。
納品内容
締付ボルトが含まれます
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。