ER16 P Mini SK 40x100
ER 精密コレットチャック
N.º de identificação 1474028
ER16 P Mini SK 40x100, ツールホルダー
- ER 精密コレットチャック
- シリーズ: ER 精密コレットチャック
- ツールバーインターフェース: SK 40
- 突出長さ: 100 mm
- 振れ精度: ≤ 0.003 mm、2.5 x DでER 精密コレットと定義されたトルクを使用した場合の、2.5 x D での振れ精度 ≤ 0.003 mm
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
Detalhes técnicos
| テクノロジー | ER 精密コレットチャック |
|---|---|
| シリーズ | ER 精密コレットチャック |
| ツールバーインターフェース | SK 40 |
| ツールホルダーの標準 | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| ER クランプのサイズ | ER 16 |
| 最小クランプ径 D1 [mm] | 0.5 |
| 最大クランプ径 D1 [mm] | 10.0 |
| D2 [mm] | 24.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 100 mm / 3.9" |
| 突出長さ L1 [mm] | 100.0 |
| L4 [mm] | 20.6 |
| L5 [mm] | 80.9 |
| G | M11x1 |
| 重量 [kg] | 1.0 |
| 冷却剤対応 | あり |
| 標準長さ | あり |
振れ精度
≤ 0.003 mm、2.5 x Dで
ER 精密コレットと定義されたトルクを使用した場合の、2.5 x D での振れ精度 ≤ 0.003 mm
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
ISO 7388 AD/AF 準拠のクーラント供給
AF 形状のボアは輸送のため塞がれています。
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし
納品内容
クランプナットが含まれます
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。